Uchwyt Al
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.416.81 |
---|---|
właściwość | kolor czarny |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
średnica gwintu | M8 |
waga [g] | m = 261 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | Al |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Handle length: 120 | Shape: Curved | Thread: M5 | Distance: 12 | Height: 5 | |
Handle length: 120 | Shape: straight | Thread: M5 | Distance: 12 | Height: 5 | |
Handle length: 200 | Shape: Curved | Thread: M8 | Distance: 20 | Height: 8 | |
Handle length: 200 | Shape: straight | Thread: M8 | Distance: 20 | Height: 8 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
76169990
Uchwyt Al
Na zapytanie