Uchwyt Al


Wybrany wariant
Uchwyt Al 200 odgięty, kolor czarny (0.0.416.83)
Uchwyt Al 200 odgięty, kolor czarny
0.0.416.83
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.416.83
Odporność na ESDNie
średnica gwintuM8
wagam = 312 g
JOP1 sztuka
materiałAl
Kolorkolor czarny

Opis

Są to stabilne, aluminiowe uchwyty o prostym lub kątowym wykonaniu.
Uchwyty kątowe znajdują szczególne zastosowanie w drzwiach przesuwnych i uchylnych, aby zmniejszyć ryzyko przytrzaśnięcia dłoni.
Uchwyty Al mogą być montowane od tyłu (w sposób zakryty). Zastosowanie zestawu mocującego umożliwia montaż również od przodu.

Warianty

Sortuj wg

Handle length:  120 mmShape:  CurvedThread:  M5Distance:  12Height:  5
Handle length:  120 mmShape:  straightThread:  M5Distance:  12Height:  5
Handle length:  200Shape:  CurvedThread:  M8Distance:  20Height:  8
Handle length:  200Shape:  straightThread:  M8Distance:  20Height:  8

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
76169990