Uchwyty T


Wybrany wariant
Uchwyt T4 (0.0.646.81)
Uchwyt T4
0.0.646.81
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Profil 8 40x40 4N lekki 380 mm, Al, anod.
1 Uchwyt Al 350
1 Zaślepka, PA-GF, kolor szary
Materiał mocujący

Właściwości

Numer artykułu0.0.646.81
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 1,71 kg
JOP1 zestaw

Opis

Uchwyty T zostały specjalnie opracowane pod kątem stosowania w regałach jezdnych SystemMobile T. Posiadają dodatkową podporę, która pozwala na poziome mocowanie uchwytu.
Uchwyt ułatwia pchanie i ciągnięcie regałów jezdnych SystemMobile nawet przy ciężkich ładunkach. Uchwyty posiadają specjalną powłokę, która sprawia, że są przyjemne w użytkowaniu.
Uchwyty T dostępne są w wersji ESD oraz różnych długościach.

Warianty

Sortuj wg

Handle length:  320
Handle length:  520
Handle length:  720

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
84879090