Uchwyt X


Wybrany wariant
Uchwyt X PA 160, kolor czarny (0.0.495.37)
Uchwyt X PA 160, kolor czarny
0.0.495.37
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.495.37
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDNie
wagam = 83 g
JOP1 sztuka
materiałPA-GF
Kolorkolor czarny

Opis

Uchwyty X 160 PA są uchwytami o uniwersalnym zastosowaniu z możliwością mocowania z przodu lub od tyłu (w sposób zakryty). Szczególne zastosowanie znajdują w drzwiach przesuwnych oraz uchylnych.
Mocowanie wierzchniej części uchwytu X 160 PA następuje poprzez zatrzaśnięcie po jego uprzednim montażu.
Mocowanie uchwytu X 160 PA następuje za pomocą śruby (max M8) oraz wpustu przesuwnego.
Do mocowania uchwytu w drzwiach w jego tylnej części możne zostać użyta nakrętka M8.

Warianty

Sortuj wg

Material:  Plastic (PA-GF)Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Thread:  M8
Material:  Plastic (PA-GF)Colour:  Black BlackThread:  M8
Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalThread:  M5

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097