Uchwyt X


Wybrany wariant
Uchwyt X 160 Al, kolor naturalny (0.0.708.84)
Uchwyt X 160 Al, kolor naturalny
0.0.708.84
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.708.84
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDTak
średnica gwintuM5
wagam = 167 g
JOP1 sztuka
materiałAl
Kolorkolor naturalny

Opis

Uchwyt X 160 Al jest lekkim uchwytem X wykonanym w stylistyce profili X. Uchwyt X 160 Al może być montowany od tyłu (mocowanie niewidoczne).

Wskazówki montażowe

Gwinty M5 w uchwycie X 160 Al służą do mocowania.
Przy przykręcaniu do wpustów profilowych zaleca się stosowanie odpowiednich podkładek do wpustów.

Warianty

Sortuj wg

Material:  Plastic (PA-GF)Colour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)Thread:  M8
Material:  Plastic (PA-GF)Colour:  Black BlackThread:  M8
Material:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalThread:  M5

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83024900