Rolka podnośna


Wybrany wariant
Rolka podnoszona D62 (0.0.674.53)
Rolka podnoszona D62
0.0.674.53
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Obudowa, GD-Al, lakierowana proszkowo, RAL 9006 białe aluminium
Płytka, St, ocynk
Nóżka nastawna, NBR, kolor czarny
Rolka, PA, kolor czarny
Śruba z łbem walcowym DIN 912-M12x30, St, ocynk
Podkładka DIN 433-13, St, ocynk
Trzpień adaptacyjny M12-M16, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.674.53
typoszeregTyposzereg X
Odporność na ESDNie
wagam = 1,2 kg
JOP1 zestaw
Nośność340 kg/rolka

Opis

Stabilne i ruchome jednocześnie? Żaden problem dzięki rolce podnoszonej item! Rolki podnoszone łączą w sobie cechy rolki i antypoślizgowej nóżki o regulowanej wysokości. W ten sposób można bez problemów przesunąć w wybrane miejsce stoły robocze, wyposażenie laboratoryjne i regały. A następnie opuścić zintegrowaną nóżkę. Dzięki niej w trakcie pracy nic się nie chybocze i nie przesuwa.
Rolki podnoszone D62 przeznaczone są do maks. obciążeń 3400 N. Wysokość reguluje się za pomocą zintegrowanego pokrętła lub klucza widełkowego (SW17). Nóżką można zniwelować nierówności wynoszące do 12 mm.

Wskazówki montażowe

Rolkę podnoszoną D62 można montować bezpośrednio do każdej płytki mocującej elementów jezdno-wsporczych z gwintem M12 i M16 za pomocą dołączonej śruby z łbem walcowym i podkładki.
W przypadku użycia płytek mocujących elementów jezdno-wsporczych z gwintem M16 kolejność wykonywania montażu nie ma znaczenia.
W przypadku stosowania płytek doina elementów jezdno-wsporczych o gwincie M12 należy pamiętać o odpowiedniej kolejności czynności montażowych.

Warianty

Sortuj wg

Capacité de charge (roulette):  340 kgDiamètre des galets:  62 mmBande de roulement:  Polyamide (PA)Matériau:  Aluminium coulé (GD-Al)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  100 kgDiamètre des galets:  80 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Matériau:  Acier zinguéSécurité ESD: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000