Dane techniczne
Zakres dostawy
połówki zawiasów PA-GF
kołek walcowy, St, ocynk
podkładka PA
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.641.96 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 10 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 34 g |
siła max. | Fmax. = 100 N |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Kolor: k. szary | Zdejmowany do góry: X | Ogranicznik: - | |
Seria: 5 | Kolor: k. czarny | Zdejmowany do góry: X | Ogranicznik: - | |
Seria: 6 | Kolor: k. szary | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: lewa | |
Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: lewa | |
Seria: 6 | Kolor: k. szary | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: prawa | |
Seria: 6 | Kolor: k. czarny | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: prawa | |
Seria: 8 | Kolor: k. szary | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: lewa | |
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: lewa | |
Seria: 8 | Kolor: k. szary | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: prawa | |
Seria: 8 | Kolor: k. czarny | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: prawa | |
Seria: 10 | Kolor: k. szary | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: lewa | |
Seria: 10 | Kolor: k. szary | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: prawa | |
Seria: X | Kolor: k. szary | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: lewa | |
Seria: X | Kolor: k. szary | Zdejmowany do góry: ✓ | Ogranicznik: prawa |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
39269097