item
Zawias PA

Zawias PA


Zobacz wszystkie 14 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

2 połówki zawiasów, PA
1 podkładka, St, ocynkowana
1 kołek walcowy, ocynkowany

Właściwości

Numer artykułu 0.0.601.97
typoszereg Typoszereg X
typoszereg Typoszereg 8
właściwość kolor szary, zbliż. do RAL 7042
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [g] m = 28 g
siła max. Fmax. = 100 N
JOP 1 sztuka
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych Tak

Opis

Zawiasy X 8 PA w formie i kolorystyce dopasowane są do profili X 8.
Zawiasy X 8 PA stosowane są w lekkich drzwiach oraz klapach. Zaopatrzone są w zabezpieczenie antyrotacyjne, które ustala się w rowku profila.
Mit Scharnieren PA können entweder zwei parallele Profile oder ein Profil und eine Fläche schwenkbar verbunden werden.
Zawiasy PA opatrzone są zabezpieczeniem antyrotacyjnym, które zaczepia się o rowek profilu. Zamocowanie elementów powierzchniowych wymaga wywiercenia przelotowych otworów.

Wskazówki montażowe

Elementy drzwiowe z serii 6, 8 i 10 można montować w sposób pozwalający ich późniejsze zdejmowanie lub na stałe.
Wyjmowana wersja drzwi dopuszcza wyłącznie prawe lub wyłącznie lewe zawiasy.
Dla wersji montowanej na stałe należy odpowiednio połączyć ze sobą prawe i lewe skrzydło zawiasu.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5 Colour:  Grey Grey Lift-off:  X Limit stop:  -
Line:  5 Colour:  Black Black Lift-off:  X Limit stop:  -
Line:  6 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  6 Colour:  Black Black Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  6 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Right
Line:  6 Colour:  Black Black Lift-off: Limit stop:  Right
Line:  8 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  8 Colour:  Black Black Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  8 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Right
Line:  8 Colour:  Black Black Lift-off: Limit stop:  Right
Line:  10 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  10 Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Right
Line:  X Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Left
Line:  X Colour:  Grey Grey Lift-off: Limit stop:  Right

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
39269097