Zawias Zn otwór podłużny


Wybrany wariant
Zawias 8 40 Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006 (0.0.630.94)
Zawias 8 40 Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006
0.0.630.94
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

połówki zawiasu, GD-Zn

Właściwości

Numer artykułu0.0.630.94
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 181 g
siła max.Fmax. = 750 N
JOP1 sztuka
Kolorbiałe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Utrzyma nawet ciężkie drzwi! Zawias 8 40 Zn w kolorze białe aluminium przeznaczony jest do dużych obciążeń. Nadaje się do długotrwałego i bezpiecznego zawieszenia dużych drzwi maszyn lub urządzeń zabezpieczających.
Wersja w kolorze białe aluminium wpisuje się idealnie w kolorystykę maszyn. Zawias 8 40 Zn dostępny jest również w kolorze czarnym (0.0.196.36).
Zawiasy Zn łączą profile pod dowolnym kątem do maks. 180°. Można je mocować z obu stron. Zawiasy przytwierdza się do zewnętrznych powierzchni profili lub do ich strony czołowej.
W razie potrzeby, np. montaż na elemencie powierzchniowym, należy przy pomocy śrubokręta odłamać zabezpieczenie antyrotacyjne.

Wskazówki montażowe

Zawias 8 40 Zn może zostać połączony śrubowo od strony czołowej lub w rowku profilu.
Mocowanie zawiasu 8 40 Zn w rowku profili typoszeregu 8.

Warianty

Sortuj wg

Colour:  White aluminium White aluminium
Colour:  Black Black

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000