Zawias St


Wybrany wariant
Zawias St, kolor czarny (0.0.373.82)
Zawias St, kolor czarny
0.0.373.82
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

połówki zawiasów, St, czarne
3 śruby z łbem soczewkowym ze zintegrowanym kołnierzem M5x8, St, czarne
nakrętka sześciokątna DIN 934-M5, St, czarna
podkładka DIN 125-5,3, St, czarna
śruba grzybkowa DIN 603-M5x16, St, czarna

Właściwości

Numer artykułu0.0.373.82
typoszeregTyposzereg 5
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 51 g
siła max.Fmax. = 250 N
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny

Opis

Zawias St jest to uniwersalnie stosowany lekki zawias do drzwi i klap.
Montaż może następować od strony zewnętrznej i wewnętrznej (brak możliwości demontażu).
Zakres wychylenia elementu powierzchniowego (drzwi) wynosi 180°.
Zawias jest regulowany przez otwory wzdłużne i stosowany w typoszeregach od 5 do 8.

Wskazówki montażowe

Wskazówka: przy dokręcaniu zawiasu St do profili typoszeregu 8 zaleca się użycie wpustów przesuwnych 8 Zn M5.
Wskazówka: przy dokręcaniu zawiasu St do profili typoszeregu 8 zaleca się użycie wpustów przesuwnych 8 Zn M5.
Pokazane warianty montażu uniemożliwiają odkręcenie zawiasu.

Warianty

Sortuj wg

Colour:  Black Black
Colour:  White aluminium White aluminium

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000