Dane techniczne
Zakres dostawy
Połówki zawiasów, St, lakierowane proszkowo, RAL 9006 białe aluminium
3 śruby z łbem soczewkowym z kołnierzem M5x8, St, ocynk
Nakrętka sześciokątna DIN 934 M5-I8I, St, ocynk
Podkładka ISO 7089 - 5 - 200 HV, ocynk
Śruba grzybkowa DIN 603-M5x16, St, ocynk
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.649.47 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | białe aluminium zbliżone do RAL 9006 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga | m = 51 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Farbe: schwarz | |
Farbe: weißaluminium |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
83021000