Wkładki do listew rolkowych


Wybrany wariant
Wkładka rolkowa 4xD11 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005 (0.0.648.98)
Wkładka rolkowa 4xD11 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005
0.0.648.98
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

4 rolki D11, PA
Obudowa, PA-GF, kolor czarny
4 osie, St, nierdz.

Właściwości

Numer artykułu0.0.648.98
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 30 g
siła max.Fmax. = 250 N
JOP1 sztuka
Kolorkolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Opis

Nawet dna skrzynek o grubej strukturze będą się sprawnie toczyć. Sprawia to niewielki rozstaw rolek zapewniający wyjątkowo cichy bieg i wysoką nośność.
Listwa rolkowa 8 40x40 z różnymi wkładami to prawdziwy cud wszechstronności:
a: Zestawy rolek kulowych ESD
b: Wkładki rolkowe D30/wkładki rolkowe D30 z kołnierzem, opcjonalnie ESD
c: Listwa rolkowa 8 40x40, hamulec
d: Wkładki rolkowe 4xD11, opcjonalnie ESD
e: Wkładki szczotkowe ESD
f: Klinowa wkładka ślizgowa ESD
g: Listwa rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie pionowe
h: Listwy rolkowa 8 40x40, listwa ślizgowa ESD – ustawienie płaskie
Nasze rolki to twarde sztuki: Wkładka rolkowa 4xD11 poruszy nawet najcięższe przedmioty - i to w bezpieczny i łatwy sposób. Każdy moduł składa się z czterech masywnych rolek, na których ciężar rozkłada się o wiele lepiej niż na pojedynczej rolce. Kompatybilne wymiary przyłączeniowe umożliwiają przelotowe kombinacje ze wszystkimi innymi wkładkami szyny rolkowej 8 40x40.
W ten sposób szyna rolkowa 8 40x40 staje się indywidualnie doposażaną listwą rolkową:
Na szynie wystarczy zamocować zatrzaskowo odpowiednie wkładki.
Zamknięcie od strony czołowej zapewniają zaślepki.
Dopuszczalne obciążenie na wkładkę rolkową: Fmax. = 250 N.

Wskazówki montażowe

Połączenie dwóch listew rolkowych 8 40x40 pod kątem prostym dzięki mocowaniu elementów mocujących w rowku profilowym 5.
W ten sposób szyna rolkowa 8 40x40 staje się indywidualnie doposażaną listwą rolkową:
Na szynie wystarczy zamocować zatrzaskowo odpowiednie wkładki.
Zamknięcie od strony czołowej zapewniają zaślepki.

Warianty

Sortuj wg

Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22ESD-safe: 
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe: 
Type of transport:  Roller elementsColour:  Red RedCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Yellow YellowCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Green GreenCastor:  Roller D30-22ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Red RedCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Yellow YellowCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Green GreenCastor:  Roller D30-22 with flanged wheelESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D11-23ESD-safe:  X
Type of transport:  Roller elementsColour:  Black BlackCastor:  Roller D11-23ESD-safe: 
Type of transport:  BallsColour:  -Castor:  Ball D24ESD-safe: 
Type of transport:  Slide elementsColour:  Black BlackCastor:  WedgeESD-safe: 
Type of transport:  BrushesColour:  Black BlackCastor:  BrushESD-safe: 
Type of transport:  Back StopColour:  Black BlackCastor:  Back StopESD-safe: 

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39174000