Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.729.78 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 42 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St, nierdz. |
Opis
Solidne i płaskie jarzmo ze stali nierdzewnej jest praktycznie niewidoczne i łatwe w montażu. Uszczelka obniżająca do drzwi jest montowana za jarzmem rygla.
Drzwi dwuskrzydłowe są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie. Drzwi można łatwo zintegrować z ramą profilową z profili 8.
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
eCl@ss 7.1
23159090
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Kod taryfy celnej
73269098