Pręt okrągły D10 M10 -1500

0.0.728.94


Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.728.94
Odporność na ESDNie
wagam = 925 g
JOP1 szt. à 1500 mm
materiałSt, ocynk.

Opis

Pręt okrągły D10 M10 -1500 stanowi sztywny pręt stalowy z gwintem zewnętrznym M10 na jednym końcu. Służy do blokowania skrzydła biernego drzwi dwuskrzydłowych item za pomocą rygla kantowego 40 (0.0.728.27).
Pręty okrągłe są wkręcane w rygiel kantowy i przebiegają w sposób ukryty w profilu drzwiowym 8 80x40 (0.0.727.36).
Drzwi dwuskrzydłowe składają się z drzwi przejściowych item 8 i zamykanego skrzydła biernego. Tworzą one razem zamykane przejścia, które umożliwiają także transport wyjątkowo wysokich konstrukcji lub szerokich przedmiotów.
Drzwi dwuskrzydłowe są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie. Drzwi można łatwo zintegrować z ramą profilową z profili 8.
Drzwi dwuskrzydłowe 8 item to dopasowane elementy, dzięki którym można wykonać drzwi o wyjątkowej funkcjonalności.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.1
23110301
eCl@ss 5.0
23110301
eCl@ss 6.0.1
23110301
eCl@ss 7.1
23110301
eCl@ss 8.0
23110301
eCl@ss 11.0
23110301
eCl@ss 4.0
23110301
eCl@ss 4.1
23110301
UNSPSC 7.0
31161618
UNSPSC 9.0
31161618
Kod taryfy celnej
73269098