Dane techniczne
Zakres dostawy
1 profil drzwiowy 8 80x40, zaślepka - A
1 profil drzwiowy 8 80x40, zaślepka - B
1 profil drzwiowy 8 103x40, zaślepka - A
1 profil drzwiowy 8 103x40, zaślepka - B
8 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M8x10, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.727.54 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 392 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Drzwi dwuskrzydłowe są obustronne i mają uszczelkę na całym obwodzie. Drzwi można łatwo zintegrować z ramą profilową z profili 8.
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
83024150