Jednostka tulei kulkowej 8


Wybrany wariant
Jednostka tulei kulkowej 8 D25 (0.0.387.12)
Jednostka tulei kulkowej 8 D25
0.0.387.12
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

cylinder tulei kulkowej, St, czarny
tuleja kulkowa D25, obustronnie uszczelniona, nie wymagająca konserwacji
1 trzpień z gwintem DIN 914-M8x22, St, ocynkowany

Właściwości

Numer artykułu0.0.387.12
typoszeregTyposzereg 8
przekrójd = 25 mm
Odporność na ESDNie
prędkośćvmax. = 2 m/s
wagam = 300 g
JOP1 sztuka
nośność, dynamicznaC = 1990 N
nośność, statycznaC0 = 1670 N

Opis

Jednostki tulei kulkowej są tulejami, w których osadzone są tuleje liniowe kulkowe. Tworzą one elementy prowadzące prowadnicy z tulejami kulkowymi.
Mocowanie jednostek tulei kulkowych następuje w pustych komorach profilu 8 przy użyciu trzpienia z gwintem DIN 914-M8.
Kierunek obciążenia oddziałującego na jednostkę tulei kulkowej powinien zostać dobrany tak, żeby obciążenie robocze dociskało ją do pryzmy pustej komory profilu, a nie w kierunku trzpienia z gwintem.

Warianty

Sortuj wg

Rodzaj prowadnicy:  Wałek D14
Rodzaj prowadnicy:  Wałek D25

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
73269098