Profil uszczelkowy
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.005.35 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 12 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 58 g/m |
| JOP | przycięcie max. 20 m |
| materiał | TPV |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Wykonanie w kolorze szarym harmonijnie współgra z powierzchnią profilu w naturalnym kolorze anodowym.
Elastyczny materiał jest odporny na działanie środków czyszczących oraz olei mineralnych.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-3 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-3 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: X | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 4-5 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
Kod taryfy celnej
40069000
Profil uszczelkowy
* Dane obowiązkowe


Black

Grey