Profil uszczelkowy


Wybrany wariant
Profil uszczelkowy 8 4-6mm, kolor szary zbliż. do RAL 7040 (0.0.489.94)
Profil uszczelkowy 8 4-6mm, kolor szary zbliż. do RAL 7040
0.0.489.94
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Właściwości

Numer artykułu0.0.489.94
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 26 g/m
JOP1 rolka à 20 m
materiałTPV
Kolorkolor szary zbliż. do RAL 7040
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

Profile uszczelkowe służą do osadzenia oraz do uszczelnienia różnej grubości elementów powierzchniowych, mocowanych w rowku profilu 5, 6, 8 lub 12.
Wykonanie w kolorze szarym harmonijnie współgra z powierzchnią profilu w naturalnym kolorze anodowym.
Elastyczny materiał jest odporny na działanie środków czyszczących oraz olei mineralnych.

Wskazówki montażowe

Aby w prosty i właściwy sposób przeprowadzić montaż profili uszczelkowych zaleca się wcześniejsze zwilżenie ich roztworem mydła.
Osadzenia profili uszczelkowych w rowku profila dokonuje się poprzez staranne wciśnięcie.
Narzędzie to ułatwia odpowiednie wciśnięcie profila uszczelkowego do rowka profilu.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3 mm
Line:  5Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-3 mm
Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-3 mm
Line:  5Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-3 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  6Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  2-4 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  8Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  4-6 mm
Line:  12Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Black BlackPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  12Delivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Black BlackPanel thickness range:  6-8 mm
Line:  XDelivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 20000Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  4-5 mm
Line:  XDelivery unit:  RollLength:  20000 Colour:  Grey GreyPanel thickness range:  4-5 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Kod taryfy celnej
40069000