Zestaw łącznika uniwersalnego


Wybrany wariant
Łącznik uniwersalny czołowy 5, zestaw, ocynk. (0.0.370.32)
Łącznik uniwersalny czołowy 5, zestaw, ocynk.
0.0.370.32
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 łączniki uniwersalne 5, GD-Zn
śruba z łbem cylindrycznym DIN 912-M4x20, St
nakrętka sześciokątna DIN 934-M4, St

Właściwości

Numer artykułu0.0.370.32
typoszeregTyposzereg 5
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 10 g
JOP1 zestaw
Momenty dokręcania, ocynk.Mocynk. = 3 Nm

Opis

Za pomocą zestawu łącznika uniwersalnego czołowego mogą zostać połączone ze sobą czołowo dwa profile tego samego typoszeregu. Zestawy łącznika uniwersalnego czołowego powinny być używane parami.
W zależności od wielkości oraz obciążenia profilu wymaganych może być klika par łączników.  Obróbka profili pod łączniki zostaje wykonana wg danych dla zestawów łącznika uniwersalnego.

Wskazówki montażowe

Zestawy łącznika uniwersalnego powinny być zasadniczo używane parami.

Warianty

Sortuj wg

Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  10Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  12Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  10Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  ButtingModel:  One-sided
Line:  5Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  6Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  Both sides
Line:  8Second line:  5Material:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  5Second line:  8Material:  Steel (bright zinc-plated)Connection type:  Right angledModel:  One-sided
Line:  8Second line:  NoneMaterial:  Stainless steelConnection type:  Right angledModel:  Both sides

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200