Zestaw łącznika uniwersalnego
Dane techniczne
Zakres dostawy
łącznik uniwersalny 12, GD-Zn
śruba z łbem cylindrycznym DIN 7984-M12x45, St, ocynk
podkładka DIN 433-13, St, ocynk
wpust przesuwny 12 St M12, ocynk
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.003.57 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 12 |
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 155 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 60 Nm |
Opis
W każdej chwili można zamocować profil lub go przesunąć. Łącznik uniwersalny wykonany z ciśnieniowego odlewu cynkowego wymaga wykonania otworu montażowego.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 10 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 12 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 10 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: Empalmada | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados | |
| Serie: 8 | Segunda línea: 5 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 5 | Segunda línea: 8 | Material: Acero (cincado) | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: De una cara | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Material: Acero inoxidable | Tipo de conexión: En ángulo recto | Modelo: En ambos lados |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024200