Taśma stalowa profilu zaciskowego
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.440.49 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| właściwość | nierdz. |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 35 g/m |
| JOP | przycięcie max. 20 m |
| materiał | St |
Opis
Połączenie profili następuje poprzez łączniki profili zaciskowych.
W celu zawieszenia elementów ramowych profili zaciskowych E używa się zaczepów do profili zaciskowych E, które sięgają w głąb łączników profili zaciskowych.
Warianty
Sortuj wg
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 20000 | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Rolle | Länge: 20000 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30152001
UNSPSC 9.0
30152001
Kod taryfy celnej
72202081
Taśma stalowa profilu zaciskowego
* Dane obowiązkowe