Łącznik do profilu zaciskowego


Wybrany wariant
Łącznik profilu zaciskowego 8 40x40 E (0.0.444.76)
Łącznik profilu zaciskowego 8 40x40 E
0.0.444.76
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 śruby z łbem cyl. DIN 912-M8x20, St, ocynkowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.444.76
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 187 g
JOP1 zestaw
materiałGD-Zn, białe aluminium zbliżone do RAL 9006

Opis

Łączniki profilu zaciskowego są specjalnymi elementami łączącymi, które umożliwiają równocześnie łatwe zawieszanie przęseł ścian ochronnych.
Zawieszone elementy ramowe mogą w razie potrzeby zostać dodatkowo zaryglowane poprzez przesunięcie dolnego zaczepu profilu zaciskowego.
Łącznik profilu zaciskowego może być łączony z dowolnymi profilami 6 30x30 lub 8 40x40, a także z profilami zaciskowymi 6 30x30 lub 8 40x40. Specjalna wolna przestrzeń w łączniku profila zaciskowego sprawia, że wycinanie narożników powierzchni, które zostały zamocowane w rowku profila, jest zbędne.
Połączenie profili zaciskowych E z łącznikami profili zaciskowych E

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  6Maß X:  30 mmMaß Y:  30 mm
Baureihe:  8Maß X:  40 mmMaß Y:  40 mm

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
79070000