Rolka kierunkowa


Wybrany wariant
Rolka skrętna D80, nierdz. (1.0.001.08)
Rolka skrętna D80, nierdz.
1.0.001.08
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

1 obudowa z blachy stalowej, nierdzewna
1 oś obrotu – ułożyskowanie kulkowe,
1 oś koła – ułożyskowanie ślizgowe,
osłona boczna,
gumienie TPE, 85 Sh A, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu1.0.001.08
typoszeregTyposzereg 5
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
właściwośćnierdz.
Odporność na ESDNie
wagam = 330 g
JOP1 sztuka
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak
Nośność90 kg/rolka

Opis

Castors D80 swivel are suitable for mobile structures. They are resistant to most environmental influences and are particularly strong thanks to the high quality of materials used.
The specified carrying capacities are maximum values under ideal conditions, at walking speed (max. 4 km/h) and over smooth and flat surfaces. If the floor is uneven and weight badly distributed, you should assume that only 3 castors will be bearing the weight of the construction at any one time.
For areas where electronic components are present, the castors are also available with anti-static properties with special conductive tyres and fully conductive housings (may leave a track). The discharge resistance of the anti-static version is105 W.
Castors D80 swivel are secured axially using Connector D40 M10 axial and Countersunk Screws DIN 7991-M10x20.
Czołowe mocowanie do profili wszystkich typoszeregów może następować poprzez gwint w otworze rdzeniowym (ewentualnie konieczność nawiercenia i nacięcia gwintów), lub poprzez użycie płytka mocująca elementów jezdno-wspornych.
Mocowanie do profili od strony rowka  może zostać również zrealizowane przy użyciu odpowiednich płytka mocująca elementów jezdno-wspornych (długości gwintów należy ewentualnie wyrównać podkładkami DIN 125). Dodatkowo dla okreslonych zakresów zastosowań możliwa jest kombinacja z płytą do mocowania podłogowego 8.
osłona boczna, nośność 90 kg/rolka

Warianty

Sortuj wg

Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  50 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  50 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  einfach
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000