Rolka kierunkowa
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa z blachy stalowej ocynkowana, czarna
1 oś obrotu –ułożyskowanie kulkowe
1 oś koła –ułożyskowanie kulkowe
ogumienie TPE, bezśladowe, 90 Sh A, szare
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.602.41 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 780 g |
JOP | 1 sztuka |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Nie |
Nośność | 80 kg/rolka |
Opis
Rolki charakteryzują się dobrymi właściwościami tocznymi oraz odpornością na większość oddziaływań otoczenia.
Specjalnie dla zastosowań z zakresu elektroniki dostarczamy również rolki w wykonaniu antyelektrostatycznym z odpowiednim ogumieniem i zespolonym kołem, względnie obudową. Oporność wersji antyelektrostatycznej wynosi 105 Ω.
Podane nośności są wartościami maksymalnymi, uzyskiwanymi w idealnych warunkach pracy, przy prędkości toczenia maksymalnie 4 km/h i przy gładkim, równym podłożu.
W przypadku nierównego podłoża oraz nierównomiernie rozłożonego ciężaru, obciążenie przypadające na rolkę powinno zostać wyliczone ze wzoru:
Mocowanie do profili od strony rowka może zostać również zrealizowane przy użyciu odpowiednich płytka mocująca elementów jezdno-wspornych (długości gwintów należy ewentualnie wyrównać podkładkami DIN 125). Dodatkowo dla okreslonych zakresów zastosowań możliwa jest kombinacja z płytą do mocowania podłogowego 8.
Mocowanie do profili od strony rowka może zostać również zrealizowane przy użyciu odpowiednich płyt transportowych i stopowych (długości gwintów należy ewentualnie wyrównać podkładkami DIN 125). Dodatkowo, w przypadku pewnych zastosowań, możliwa jest kombinacja z płytą podłogową mocującą 8 (Katalog MB7 Rozdz. 2.1 Nóżki nastawne).
Warianty
Sortuj wg
Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 50 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 50 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Individual | |
Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 60 kg | Diámetro de la rueda: 75 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 90 kg | Diámetro de la rueda: 80 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero inoxidable | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 80 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 150 kg | Diámetro de la rueda: 100 mm | superficie de rodadura: poliuretano (PU) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Ninguno | |
Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble | |
Capacidad de carga (rueda): 100 kg | Diámetro de la rueda: 125 mm | superficie de rodadura: elastómero termoplástico (TPE) | Material: Acero (cincado) | Freno: Doble |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000