Rolka kierunkowa


Wybrany wariant
Rolka skrętna D75 z podwójną blokadą (0.0.420.16)
Rolka skrętna D75 z podwójną blokadą
0.0.420.16
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana, kolor czarny
1 Oś obrotu ułożyskowana kulowo,
1 oś koła ułożyskowana kulowo,
osłona boczna,
ogumienie TPE, bezśladowe, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.420.16
typoszeregTyposzereg 5
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 340 g
JOP1 sztuka
Nośność60 kg/rolka

Opis

Czołowe mocowanie do profili wszystkich typoszeregów może następować poprzez gwint w otworze rdzeniowym (ewentualnie konieczność nawiercenia i nacięcia gwintów), lub poprzez użycie płytka mocująca elementów jezdno-wspornych.
Mocowanie do profili od strony rowka  może zostać również zrealizowane przy użyciu odpowiednich płytka mocująca elementów jezdno-wspornych (długości gwintów należy ewentualnie wyrównać podkładkami DIN 125). Dodatkowo dla okreslonych zakresów zastosowań możliwa jest kombinacja z płytą do mocowania podłogowego 8.
osłona boczna, nośność 60 kg/rolka

Warianty

Sortuj wg

Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  50 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  50 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  einfach
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  60 kgRollendurchmesser:  75 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  90 kgRollendurchmesser:  80 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (rostfrei)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  80 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  150 kgRollendurchmesser:  100 mmLaufbelag:  Polyurethan (PU)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  ohne
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt
Tragfähigkeit (Rolle):  100 kgRollendurchmesser:  125 mmLaufbelag:  Thermoplastisches Elastomer (TPE)Material:  Stahl (verzinkt)Feststeller:  doppelt

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000