Rolka kierunkowa
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa z blachy stalowej, nierdzewna
1 oś obrotu – ułożyskowanie kulkowe,
1 oś koła – ułożyskowanie ślizgowe,
osłona boczna,
gumienie TPE, 85 Sh A, kolor szary
Właściwości
Numer artykułu | 1.0.001.09 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 5 |
typoszereg | Typoszereg 6 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | nierdz. |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 375 g |
JOP | 1 sztuka |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Nośność | 90 kg/rolka |
Opis
Also suitable for use in clean-room environments.
The castors feature ease of movement and high load-bearing capacity. They are capable of withstanding the majority of adverse environmental conditions.
For areas where electronic components are present (EPA), the castors are also available with antistatic properties, with fully- conductive wheels and black tyring (may leave tracks). The discharge resistance of the anti-static version is 105Ω
Mocowanie do profili od strony rowka może zostać również zrealizowane przy użyciu odpowiednich płytka mocująca elementów jezdno-wspornych (długości gwintów należy ewentualnie wyrównać podkładkami DIN 125). Dodatkowo dla okreslonych zakresów zastosowań możliwa jest kombinacja z płytą do mocowania podłogowego 8.
Warianty
Sortuj wg
Tragfähigkeit (Rolle): 150 kg | Rollendurchmesser: 50 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 150 kg | Rollendurchmesser: 50 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: einfach | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 90 kg | Rollendurchmesser: 80 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (rostfrei) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 80 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 150 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 150 kg | Rollendurchmesser: 100 mm | Laufbelag: Polyurethan (PU) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: ohne | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt | |
Tragfähigkeit (Rolle): 100 kg | Rollendurchmesser: 125 mm | Laufbelag: Thermoplastisches Elastomer (TPE) | Material: Stahl (verzinkt) | Feststeller: doppelt |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000