Krzesło robocze PU


Wybrany wariant
Krzesło wysokie PU (0.0.639.93)
Krzesło wysokie PU
0.0.639.93
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Poduszka, pianka poliuretanowa integralna
Krzyżak podstawy, AL

Właściwości

Numer artykułu0.0.639.93
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 24,6 kg
JOP1 sztuka
Maks. obciążalnośćM = 125 kg

Opis

Wszystkie krzesła robocze item mają certyfikat AGR i spełniają surowe wymogi ergonomiczne. Krzesło można ustawić intuicyjnie w pozycji siedzącej. Do wyboru jest wiele różnych ustawień. Takie właściwości jak np. aktywne siedzenie, regulowane podparcie dla podudzi, podparcie z regulacją w obszarze lordozy oraz pochylone siedzisko zapewniają wyprostowaną postawę i dbają w ten sposób o to, aby pracownicy byli zdrowsi i bardziej zmotywowani - kolejną zaletą jest 5-letnia gwarancja, która umożliwia długofalowe planowanie.
Jako wyposażenie dodatkowe można zamówić podłokietniki w wersji ESD.
Poduszka, pianka poliuretanowa integralna
Krzyżak podstawy, AL
Obciążenie: maks. 125 kg

Warianty

Sortuj wg

Hauteur de siège:  Siège basSécurité ESD:  X
Hauteur de siège:  Siège basSécurité ESD: 
Hauteur de siège:  Siège hautSécurité ESD:  X
Hauteur de siège:  Siège hautSécurité ESD: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Kod taryfy celnej
94013900