Krzesło robocze PU


Wybrany wariant
Krzesło wysokie PU ESD (0.0.639.96)
Krzesło wysokie PU ESD
0.0.639.96
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Poduszka, pianka poliuretanowa integralna
Krzyżak podstawy, AL

Właściwości

Numer artykułu0.0.639.96
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDTak
wagam = 22,3 kg
JOP1 sztuka
Maks. obciążalnośćM = 125 kg

Opis

Wszystkie krzesła robocze item mają certyfikat AGR i spełniają surowe wymogi ergonomiczne. Krzesło można ustawić intuicyjnie w pozycji siedzącej. Do wyboru jest wiele różnych ustawień. Takie właściwości jak np. aktywne siedzenie, regulowane podparcie dla podudzi, podparcie z regulacją w obszarze lordozy oraz pochylone siedzisko zapewniają wyprostowaną postawę i dbają w ten sposób o to, aby pracownicy byli zdrowsi i bardziej zmotywowani - kolejną zaletą jest 5-letnia gwarancja, która umożliwia długofalowe planowanie.
Jako wyposażenie dodatkowe można zamówić podłokietniki w wersji ESD.
Poduszka, pianka poliuretanowa integralna
Krzyżak podstawy, AL
Obciążenie: maks. 125 kg

Warianty

Sortuj wg

Stuhlhöhe:  Tiefer StuhlESD-sicher:  X
Stuhlhöhe:  Tiefer StuhlESD-sicher: 
Stuhlhöhe:  Hoher StuhlESD-sicher:  X
Stuhlhöhe:  Hoher StuhlESD-sicher: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Kod taryfy celnej
94013900