Profil mocujący do etykiet D30 e, przezr.


Wybrany wariant
Profil mocujący do etykiet  D30 e, przezr. (0.0.690.26)
Profil mocujący do etykiet  D30 e, przezr.
0.0.690.26
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.690.26
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDNie
wagam = 90 g/m
JOP1 szt. à 2 000 mm
materiałPCV
Kolorprzezr.

Opis

Profil mocujący do etykiet D30 e można mocować na zatrzask na zębie profilu rurowego D30 lub na profilu mocującym D30 0-20° e ESD.
Mimośrodowy kształt profilu mocującego do etykiet sprawia, że profil nie urywa się przy wyjmowaniu pojemnika. Etykiety mogą mieć maks. wysokość 30 mm i nie wypadną z profilu mocującego nawet wtedy, gdy obrócimy go o 180°.
Profil mocujący do etykiet ciągły można przymocować na całej szerokości profilu poprzecznego za pomocą fragmentów profilu mocującego, gdy zajęte są częściowe odcinki.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-off
Delivery unit:  Piece

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
21102290
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Kod taryfy celnej
39162000