Profil mocujący do etykiet D30 e, przezr.
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.691.82 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 90 g/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | PCV |
Kolor | przezr. |
Opis
Mimośrodowy kształt profilu mocującego do etykiet sprawia, że profil nie urywa się przy wyjmowaniu pojemnika. Etykiety mogą mieć maks. wysokość 30 mm i nie wypadną z profilu mocującego nawet wtedy, gdy obrócimy go o 180°.
Profil mocujący do etykiet ciągły można przymocować na całej szerokości profilu poprzecznego za pomocą fragmentów profilu mocującego, gdy zajęte są częściowe odcinki.
Warianty
Sortuj wg
Delivery unit: Cut-off | |
Delivery unit: Piece |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
Kod taryfy celnej
39162000
Profil mocujący do etykiet D30 e, przezr.
Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.