Łącznik kątowy D30

0.0.630.60


Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połówki łącznika kątowego, GD-Al, w kolorze naturalnym
śruba łącznika kątowego, St, ocynk.
nakrętka łącznika kątowego, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.630.60
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 66 g
JOP1 zestaw
momentM = 8 Nm

Opis

Łączenie rur (profili rurowych) D30 pod dowolnym kątem - czołowo bądź z przesunięciem w bok. Oto zalety łącznika kątowego D30.
Łącznik jest wszechstronny w zastosowaniu dzięki powierzchni przyłączenia, która odpowiada konturowi profili rurowych D30. To rozwiązanie pozwala na łączenie go z łącznikiem D30 lub łącznikiem równoległym D30 i stworzenie dowolnych połączeń.
W razie potrzeby połączenie śrubowe łącznika można zakryć za pomocą zaślepek D30 F, które nie tylko ułatwiają czyszczenie konstrukcji, ale także nadają całości estetycznego wyglądu. Na dwa łączniki kątowe D30 przypadają dwie zaślepki D30 F.
Długość profilu L obliczana jest w zależności od zastosowanych elementów łącznikowych.
Diagonal strut with Angle Fastener D30 and Tube Adapter D30

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900