Dane techniczne
Zakres dostawy
2 elementy napinające, Al, anodowane, w kolorze naturalnym
obudowa, PA-GF, czarna
sprężyna dociskowa
śruba napinająca, St, ocynkowana
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.476.58 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 21 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Łącznik równoległy jest szczególnie prosty w użyciu: połówki łącznika zostają wciśnięte do zwróconych ku sobie rowków profili. Profile zostają wstępnie ustalone w swoim położeniu. Następnie łącznik zostaje unieruchomiony poprzez dociągnięcie znajdującej się wewnątrz śruby.
M = 2,5 Nm
Fx = 1.000 N
Fz = 100 N
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900