Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.476.59 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 50 g/m |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
31162503
Kod taryfy celnej
76042990