item
Zestaw łącznika standardowego

Zestaw łącznika standardowego


Zobacz wszystkie 21 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Blacha łącznika standardowego 8, St
Specjalna śruba ESD z łbem kulistym ISO 7380-M8x20, St

Właściwości

Numer artykułu 0.0.610.11
typoszereg Typoszereg 8
właściwość ocynk.
ESD Odporność na ESD = Tak
waga [g] m = 21 g
JOP 1 zestaw
Momenty dokręcania, ocynk. Mocynk. = 25 Nm

Opis

Zestaw łącznika standardowego 8 ESD, ocynk. item służy do łączenia dwóch profili 8 prostokątnych o dużej wytrzymałości na przesunięcie i przekręcenie. Blaszka łącząca z ocynkowanej stali wnika po obu stronach w rowek, zapewniając w ten sposób pozycję zabezpieczoną przed przekręceniem.
Śruba specjalna przenika przez izolującą powłokę anodowaną, umożliwiając w ten sposób bezpieczny kontakt profili pod kątem ESD.
Aby zamocować element, w pierwszym profilu należy w otworze rdzeniowym wykonać gwint. Drugi profil wymaga wykonania otworu montażowego i mocowany jest na stałe.
W porównaniu z innymi łącznikami łączniki standardowe tylko minimalnie wnikają w rowek. Zestaw łącznika standardowego 8 dostępny jest w wersji z dwustronnym zabezpieczeniem przeciwrotacyjnym, ze skróconą z jednej strony blaszką łączącą oraz z kompaktowym elementem centrującym (K). Różne warianty pozostawiają w profilu aluminiowym albo jeden rowek wolny albo oba.
Do budowy konstrukcji odprowadzających ładunki elektrostatyczne zestawy łącznika standardowego 8 dostępne są również w wersji antystatycznej.

Wskazówki montażowe

Montaż w przypadku strony czołowej profilu zlicowanej z powierzchnią

Warianty

Sortuj wg

Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M5 Thread length:  12
Line:  5 Material:  Stainless steel Model:  Both sides Thread:  M5 Thread length:  12
Line:  5 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M5 Thread length:  12
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  6 Material:  Stainless steel Model:  Both sides Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  6 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  One-sided Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  6 Material:  Plastic (POM) Model:  Compact Thread:  M6 Thread length:  14
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Stainless steel Model:  Both sides Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  One-sided Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  One-sided Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Plastic (POM) Model:  Compact Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  8 Material:  Plastic (POM) Model:  Compact Thread:  M8 Thread length:  20
Line:  10 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M10 Thread length:  25
Line:  12 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  M12 Thread length:  30
Line:  8 Material:  Steel (bright zinc-plated) Model:  Both sides Thread:  KH8 Thread length:  55
Line:  8 Material:  Stainless steel Model:  Both sides Thread:  M8 Thread length:  35

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181568