Zestaw łącznika standardowego


Wybrany wariant
Łącznik standardowy 12, ocynk. (0.0.003.35)
Łącznik standardowy 12, ocynk.
0.0.003.35
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

blacha łącznika standardowego 12, St, ocynk
śruba z łbem kolistym ISO 7380-M12x30, St, ocynk

Właściwości

Numer artykułu0.0.003.35
typoszeregTyposzereg 12
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 70 g
JOP1 zestaw
Momenty dokręcania, ocynk.Mocynk. = 80 Nm

Opis

Zestaw łącznika standardowego 12, ocynk. item służy do łączenia dwóch profili 12 prostokątnych o dużej wytrzymałości na przesunięcie i przekręcenie. Blaszka łącząca z ocynkowanej stali wnika po obu stronach w rowek, zapewniając w ten sposób pozycję zabezpieczoną przed przekręceniem.
Aby zamocować element, w pierwszym profilu należy w otworze rdzeniowym wykonać gwint. Drugi profil wymaga wykonania otworu montażowego i mocowany jest na stałe.

Wskazówki montażowe

Montaż w przypadku strony czołowej profilu zlicowanej z powierzchnią

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M5Gewindelänge:  12
Baureihe:  5Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M5Gewindelänge:  12
Baureihe:  5Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M5Gewindelänge:  12
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  einseitigGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  6Material:  Kunststoff (POM)Bauform:  kompaktGewinde:  M6Gewindelänge:  14
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  einseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  einseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (POM)Bauform:  kompaktGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  8Material:  Kunststoff (POM)Bauform:  kompaktGewinde:  M8Gewindelänge:  20
Baureihe:  10Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M10Gewindelänge:  25
Baureihe:  12Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  M12Gewindelänge:  30
Baureihe:  8Material:  Stahl (verzinkt)Bauform:  beidseitigGewinde:  KH8Gewindelänge:  55
Baureihe:  8Material:  Stahl (rostfrei)Bauform:  beidseitigGewinde:  M8Gewindelänge:  35

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181568