Zestaw oświetleniowy LED E
Dane techniczne
Zakres dostawy
Lampa LED E 20W
Elektroniczny transformator LED 30 24V
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.701.49 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 0,723 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Lampy LED E dostępne są w długościach 600, 850 i 1100 mm. Kompaktowa obudowa wyposażona jest w włącznik/wyłącznik oraz na stałe podłączony przewód doprowadzający z wtyczką systemową.
Te energooszczędne lampy dostępne są w zestawie z transformatorem. Można je również łączyć pojedynczo z rozdzielnikami, bezprzewodowymi regulatorami oświetlenia oraz innymi lampami systemu oświetlenia item.
Warianty
Sortuj wg
Power: 40 Watt | Length: 1100 mm | |
Power: 30 Watt | Length: 850 mm | |
Power: 20 Watt | Length: 600 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Kod taryfy celnej
85395200