Zestaw oświetleniowy LED E


Wybrany wariant
Zestaw oświetleniowy LED E 40W 40x40x1100 (0.0.701.47)
Zestaw oświetleniowy LED E 40W 40x40x1100
0.0.701.47
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Lampa LED E 40W
Elektroniczny transformator LED 75 24V

Właściwości

Numer artykułu0.0.701.47
Odporność na ESDNie
wagam = 1,291 kg
JOP1 zestaw

Opis

Dużo światła to dobra widoczność! Lampa LED E wyposażona jest w płytkę dyfuzora oraz osłonę mikropryzmy, które zapewniają równomierne oświetlenie obszaru roboczego z mocą ponad 1000 luksów bez oślepiania. Aby idealnie dopasować te oto trwałe lampy LED, można je bezstopniowo obracać w zakresie 360°.
Lampy LED E dostępne są w długościach 600, 850 i 1100 mm. Kompaktowa obudowa wyposażona jest w włącznik/wyłącznik oraz na stałe podłączony przewód doprowadzający z wtyczką systemową.
Te energooszczędne lampy dostępne są w zestawie z transformatorem. Można je również łączyć pojedynczo z rozdzielnikami, bezprzewodowymi regulatorami oświetlenia oraz innymi lampami systemu oświetlenia item.
Przy układania przewodów prądowych wzdłuż profili aluminiowych może dojść do powstania niskich, nie stanowiących zagrożenia napięć spowodowanych sprzężeniem indukcyjnym. Aby temu zapobiec, zalecamy uziemić konstrukcję. Nadaje się do tego listwa zasilająca z 5 gniazdami, z systemowym łączem stykowym (0.0.627.44), listwa zasilająca Multi (0.0.631.56) i wtyczka Schuko z uziemieniem do przewodów przyłączeniowych (0.0.677.54).
Rozłożenie mocy oświetleniowej [odstęp 900 mm]
Lampa LED E 40W
1900 luksów

Warianty

Sortuj wg

Power:  40 WattLength:  1100 mm
Power:  30 WattLength:  850 mm
Power:  20 WattLength:  600 mm

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Kod taryfy celnej
85395200