Dane techniczne
Zakres dostawy
Aluminiowa obudowa
Włącznik/wyłącznik przechylny
Elementy mocujące
Napięcie przyłączeniowe: 24V DC poprzez gniazdo systemowe
Klasa ochrony: III
Moc: Lampa LED 30W
Współczynnik oddawania barw: Ra ≈ 85
Temperatura barwowa: T ≈ 4000°K (neutralna biała)
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.694.22 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 0,682 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Lampy LED E dostępne są w długościach 600, 850 i 1100 mm. Kompaktowa obudowa wyposażona jest w włącznik/wyłącznik oraz na stałe podłączony przewód doprowadzający z wtyczką systemową.
Te energooszczędne lampy dostępne są w zestawie z transformatorem. Można je również łączyć pojedynczo z rozdzielnikami, bezprzewodowymi regulatorami oświetlenia oraz innymi lampami systemu oświetlenia item.
1500 luksów
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Puissance: 30 watts | Longueur: 550 mm | |
Puissance: 15 watts | Longueur: 300 mm | |
Puissance: 20 watts | Longueur: 600 mm | |
Puissance: 30 watts | Longueur: 850 mm | |
Puissance: 40 watts | Longueur: 1100 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Kod taryfy celnej
94054239