Dane techniczne
Zakres dostawy
2 blaszki montażowe
2 nakrętki klatkowe M5
2 wpusty przesuwne V 8 St M5
4 śruby z łbem kulistym - ISO 7380-M5x12 (ULS)
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.703.99 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 86 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Wszystkie lampy LED znajdziesz w katalogu internetowym item.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73269098