Lampa LED


Wybrany wariant
Lampa LED E 40W 40x40x1100 (0.0.694.23)
Lampa LED E 40W 40x40x1100
0.0.694.23
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Aluminiowa obudowa
Włącznik/wyłącznik przechylny
Elementy mocujące
Napięcie przyłączeniowe: 24V DC poprzez gniazdo systemowe
Klasa ochrony: III
Moc: Lampa LED 40W
Współczynnik oddawania barw: Ra ≈ 85
Temperatura barwowa: T ≈ 4000°K (neutralna biała)

Właściwości

Numer artykułu0.0.694.23
Odporność na ESDNie
wagam = 0,881 kg
JOP1 zestaw

Opis

Dużo światła to dobra widoczność! Lampa LED E wyposażona jest w płytkę dyfuzora oraz osłonę mikropryzmy, które zapewniają równomierne oświetlenie obszaru roboczego z mocą ponad 1000 luksów bez oślepiania. Aby idealnie dopasować te oto trwałe lampy LED, można je bezstopniowo obracać w zakresie 360°.
Lampy LED E dostępne są w długościach 600, 850 i 1100 mm. Kompaktowa obudowa wyposażona jest w włącznik/wyłącznik oraz na stałe podłączony przewód doprowadzający z wtyczką systemową.
Te energooszczędne lampy dostępne są w zestawie z transformatorem. Można je również łączyć pojedynczo z rozdzielnikami, bezprzewodowymi regulatorami oświetlenia oraz innymi lampami systemu oświetlenia item.
Rozłożenie mocy oświetleniowej [odstęp 900 mm]
Lampa LED E 40W
1900 luksów

Warianty

Sortuj wg

Power:  30 WattLength:  550 mm
Power:  15 WattLength:  300 mm
Power:  20 WattLength:  600 mm
Power:  30 WattLength:  850 mm
Power:  40 WattLength:  1100 mm

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Kod taryfy celnej
94054239