Wysięgnik do wózków krzyżowych 1800
0.0.652.36
Dane techniczne
Zakres dostawy
Profil bieżniowy 8 40x40
Profil 8 40x40, lekki
Poprzeczka 8 300x30 St, lakierowana proszkowo, k. białego aluminium
Zestaw wózka przesuwnego 8 40x40
Wózek do narzędzi 40x40
Elementy mocujące
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.652.36 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 11,4 kg |
JOP | 1 zestaw |
Opis
balansery sprężynowe i przewody spiralne formy item umożliwiają elastyczne mocowanie narzędzi na wózku.
Wózek krzyżowy montuje się na nadstawce do stołów roboczych E i F item. W górnym rowku wózka krzyżowego można mocować np. system oświetleniowy do stanowisk pracy.
Dzięki możliwości wyposażenia stanowiska w dodatkowe wózki krzyżowe można w dziecinnie prosty sposób używać narzędzi w trzech wymiarach.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
84879090