item
Wózek krzyżowy

Wózek krzyżowy

0.0.654.39


Dane techniczne

System stołów roboczychWszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 profil bieżniowy 8 40x40
1 szyna rolkowa 8 zaślepka 40x40
1 zestaw wózków bieżniowych 8 40x40
1 wózki do narzędzi 40x40
elementy mocujące
wskazówki użytkowania i montażu

Właściwości

Numer artykułu 0.0.654.39
typoszereg System stanowisk pracy
ESD Odporność na ESD = Nie
waga [kg] m = 1,2 kg
JOP 1 zestaw

Opis

Co jest lepsze niż stół roboczy item z wysięgnikiem do wózków krzyżowych? Stół roboczy z dwoma wózkami.
Drugi wózek wystarczy wsunąć w istniejący wysięgnik. Umożliwi to przesuwanie kilku narzędzi ponad całą powierzchnią roboczą w dziecinnie łatwy sposób. Narzędzia stale do dyspozycji - zawsze pod ręką.
Dodatkowy wózek krzyżowy zapewnia większą swobodę ruchu w dwóch kierunkach!

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84879090