Balanser sprężynowy
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Obudowa, GD-Al
1 Linka stalowa, ⌀ 2mm, St, nierdzewna
1 Zabezpieczenie przed spadnięciem, linka stalowa, ⌀ 2mm, St, nierdz.
1 Zacisk do linki drucianej, St, ocynk
1 Karabińczyk, St
Instrukcja użytkowania i montażu
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.636.48 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [kg] | m = 0,66 kg |
JOP | 1 sztuka |
materiał | GD-Al |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Capacité de charge: 0,4-1 kg | |
Capacité de charge: 1-2 kg | |
Capacité de charge: 2-3 kg |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
84251900
Balanser sprężynowy
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe