Wysięgnik do wózków krzyżowych 1200

0.0.652.38

Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Profil bieżniowy 8 40x40
1 Profil 8 40x40 lekki
1 Poprzeczka 8 300x30, St, powlekana proszkowo, białe aluminium
1 Zestaw wózka jezdnego 8 40x40
1 Wózek do narzędzi 8 40x40
Elementy mocujące

Właściwości

Numer artykułu0.0.652.38
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 9,7 kg
JOP1 zestaw

Opis

Podwyższa to ergonomię na stanowisku pracy i zapobiega wymuszonej pozycji ciała przy powtarzających się czynnościach:
balansery sprężynowe i przewody spiralne formy item umożliwiają elastyczne mocowanie narzędzi na wózku.
Wszystko dobre pochodzi z góry: Dzięki wózkowi krzyżowemu narzędzia można bez użycia siły zawiesić w każdym miejscu obszaru roboczego. W połączeniu z balanserami sprężynowymi (patrz poniżej) można w intuicyjny sposób zadbać o stanowisko pracy zgodne z zasadami ergonomii.
Wózek krzyżowy montuje się na nadstawce do stołów roboczych E i F item. W górnym rowku wózka krzyżowego można mocować np. system oświetleniowy do stanowisk pracy.
Dzięki możliwości wyposażenia stanowiska w dodatkowe wózki krzyżowe można w dziecinnie prosty sposób używać narzędzi w trzech wymiarach.

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Kod taryfy celnej
84879090