Lampa maszynowa LED


Wybrany wariant
Lampa maszynowa LED 6W 40x40x240 (0.0.656.15)
Lampa maszynowa LED 6W 40x40x240
0.0.656.15
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa aluminiowa IP67, odchylna
elementy mocujące
napięcie przyłączeniowe: 24V DC
klasa ochrony: III
łącznik wtykowy M8
współczynnik oddawania barw Ra ≈ 85
temperatura barwowa: T ≈ 4000°K (barwa neutralna biała)

Właściwości

Numer artykułu0.0.656.15
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Napięcie robocze24 V DC
Odporność na ESDNie
wagam = 0,4 kg
Stopień ochronyIP 67
wydajność6 W
JOP1 zestaw

Opis

Lampa do maszyn dostępna jest w sześciu rozmiarach. Do oświetlenia nawet najdalszych zakamarów czy dużych kabin. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67 nadaje się do zastosowań w najtrudniejszych warunkach. Bezpieczne i pewne mocowanie umożliwiają rowki systemowe 8. Zintegrowany przegub pozwala na optymalną regulację. Lampa maszynowa do dobre rozwiązanie, jeśli tworząc stanowisko pracy, szukamy dodatkowej lampy nie zajmującej wiele miejsca, a gwarantującej odpowiednie oświetlenie blatu roboczego.
Dzięki zastosowaniu najnowszej generacji diod LED można znacznie obniżyć zużycie energii elektrycznej. Do lampy dostępne są pasujące akcesoria: transformatory elektroniczne oraz przewody. Przemyślany system składający się z sieci zasilającej, elementów sterujących, przewodów i rozdzielaczy pozwala skonfigurować indywidualnie dopasowane oświetlenie z regulowanym natężeniem światła.
Przy układania przewodów prądowych wzdłuż profili aluminiowych może dojść do powstania niskich, nie stanowiących zagrożenia napięć spowodowanych sprzężeniem indukcyjnym. Aby temu zapobiec, zalecamy uziemić konstrukcję. Nadaje się do tego listwa zasilająca z 5 gniazdami, z systemowym łączem stykowym (0.0.627.44), listwa zasilająca Multi (0.0.631.56) i wtyczka Schuko z uziemieniem do przewodów przyłączeniowych (0.0.677.54).
Rozłożenie mocy oświetleniowej [odstęp 500 mm]

Wskazówki montażowe

Lampę maszynową LED montuje się do profilu 8 za pomocą dołączonych elementów mocujących:
a = wpust przesuwny V 8 St M5 (0.0.480.54)
b = sworzeń rozprężny
c = kołek gwintowany M6
Wszystkie lampy maszynowe o mocy od 6W mają zintegrowany przegub.

Warianty

Sortuj wg

Power:  5 WattLength:  120 mm
Power:  6 WattLength:  240 mm
Power:  12 WattLength:  415 mm
Power:  18 WattLength:  590 mm
Power:  24 WattLength:  765 mm
Power:  30 WattLength:  940 mm

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200