System zamykający
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Zakres dostawy
obudowa, PA-GF, kolor szary
4 wpusty V 8 St M4, ocynk.
2 elementy napinające, St, ocynk.
4 śruby z łbem kulistym ISO 7380-M4x16, St, ocynk.
4 podkładki ISO 7089 - 4 - 200 HV, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.686.11 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 108 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Tak |
Opis
System zamykający składa się z dwóch elementów: Kompaktowa obudowa jest mocowana w rowku 8 ramy. Obudowa z uchwytem zamocowana jest na ruchomym elemencie. Podczas zamykania słychać wyraźnie jak zatrzaskuje się w ramie. Ten dźwięk to komunikat zwrotny dla użytkownika informujący o tym, że drzwi zostały zamknięte.
Aby odblokować sprężynowy mechanizm i otworzyć drzwi, nie trzeba używać dużej siły. Ergonomiczny system zamykający cechuje niska masa własna, a jego jasnoszara obudowa pasuje optycznie do całego systemu.
Ponieważ drzwi i klapy można wykonywać z różnego rodzaju profili, system zamykający dostępny jest w kilku wariantach pasujących do profili 8, profili 6 oraz profili zaciskowych 8 32x18.
Informacja: Jako zabezpieczenie dostępu item oferuje zamykane kłódki.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 6 | Modular dimension: 30x30 mm | Groove type: 6 mm | |
| Line: 8 | Modular dimension: 40x40 mm | Groove type: 8 mm | |
| Line: 8 | Modular dimension: 32x18 mm | Groove type: - |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097
System zamykający
* Dane obowiązkowe