Profil bieżniowy 8 80x40


Wybrany wariant
Profil bieżniowy 8 80x40, kolor naturalny (0.0.494.77)
Profil bieżniowy 8 80x40, kolor naturalny
0.0.494.77
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.494.77
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
powierzchniaA = 10,92 cm2
moment skrętności dla powierzchniIt = 2,93 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi xIx = 76,68 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi yIy = 12,79 cm4
wagam = 2,84 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny
moment oporu wg osi xWx = 17,76 cm3
moment oporu wg osi yWy = 7,94 cm3

Opis

Rozwiązanie systemowe do budowy obciążalnych urządzeń transportowych, składające się ze specjalnego profilu bieżniowego oraz prowadzonych rolek bieżnych. Profil bieżniowy 8 80x40 znajduje zastosowanie jako szyna prowadząca do indywidualnie ukształtowanych wózków bieżnych wyposażonych w jednostki rolkowe. Rolki D60 PU posiadają ułożyskowanie kulkowe oraz ogumienie z wytrzymałego poliuretanu – gwarantuje to lekką i cichą pracę.
Zmontowane wstępnie jednostki rolkowe D60 PU mogą być mocowane przy podajnikach lub ramach z profili (zwłaszcza typoszeregu 8). Dowolny rozstaw podpór oraz osi konstrukcji wózka umożliwia budowę prowadnicy zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. W ten sposób powstaje system transportowy przeznaczony do manualnego oraz automatycznego przesuwu również cięższych produktów, który jest szczególnie wytrzymały oraz niewrażliwy na wpływ otoczenia (kurz oraz obciążenie udarowe).
Profile bieżniowe oraz jednostki rolkowe mogą być również stosowane do budowy wózka suwnicowego w bieżniach wiszących.
Boczne prowadzenie jednostki rolkowej D60 PU w profilu bieżniowym przejmuje dodatkowa rolka prowadząca, mocowana do płyty podstawy.
Wymiary montażowe i budowa konstrukcji wózka z użyciem jednostki rolkowej D60 PU oraz profilu bieżniowego 8 80x40.
FR = 800 N
Rolki D60 PU znajdują ponadto zastosowanie jako uniwersalne elementy prowadzące i podpierające oraz jako prowadzenie drzwi przesuwnych. Przeznaczone są do wszystkich ruchów prostoliniowych, stawiających szczególne wymagania pod względem giętkości oraz obciążalności. W zależności od potrzeb mogą być przykręcane od strony zewnętrznej (śruba z łbem stożkowym DIN 7981-M8) lub od strony wewnętrznej (poprzez gwint wewnętrzny M10).
Rolka D60 musi być zawsze montowana z pierścieniem zabezpieczającym na zewnątrz.

Warianty

Sortuj wg

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100