Profil bieżniowy 8 80x40
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.606.69 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| powierzchnia | A = 10,92 cm2 |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 2,93 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 76,68 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 12,79 cm4 |
| waga | m = 2,84 kg/m |
| JOP | przycięcie max. 6000 mm |
| materiał | Al, anodowany |
| Kolor | kolor naturalny |
| moment oporu wg osi x | Wx = 17,76 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 7,94 cm3 |
Opis
Zmontowane wstępnie jednostki rolkowe D60 PU mogą być mocowane przy podajnikach lub ramach z profili (zwłaszcza typoszeregu 8). Dowolny rozstaw podpór oraz osi konstrukcji wózka umożliwia budowę prowadnicy zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. W ten sposób powstaje system transportowy przeznaczony do manualnego oraz automatycznego przesuwu również cięższych produktów, który jest szczególnie wytrzymały oraz niewrażliwy na wpływ otoczenia (kurz oraz obciążenie udarowe).
Boczne prowadzenie jednostki rolkowej D60 PU w profilu bieżniowym przejmuje dodatkowa rolka prowadząca, mocowana do płyty podstawy.
Rolka D60 musi być zawsze montowana z pierścieniem zabezpieczającym na zewnątrz.
Warianty
Sortuj wg
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Kod taryfy celnej
76042100
Profil bieżniowy 8 80x40
* Dane obowiązkowe