Prowadnica liniowa LRE ZS
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.679.91 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 9,94 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 69,45 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 16,6 cm4 |
| Wymiary podstawowe | m = m1 + H * m2 |
| Maksymalne obciążenie robocze | Fx max = 350 N |
| Siła maksymalna w kierunku y | Fy max = 1300 N |
| Siła maksymalna w kierunku z | Fz max = 880 N |
| waga | m = 5,105 kg |
| waga | m = 4,885 kg/m |
| Ciężar elementów wzdłużnych czynnika napędowego (pasek zębaty, łańcuch) | mlz = 0 kg/m |
| Sprawność | . = 1 |
| maks. prędkość | do 3 m/s |
| JOP | 1 sztuka |
| Wymiary podstawowe (przy długości skoku 0 mm) | m1 = 5,105 kg |
| Wymiar na mm skoku | m2 = 4,885 g/mm |
| Max. przyspieszenie | amax = 5 m/s2 |
| maks. prędkość | Vmax = 3 m/s |
| Dokładność powtarzania | . = 0,5 mm |
| Moment bezwładności przy długości skoku 0 mm | J0 = 1678,2 kg mm2 |
| Moment bezwładności na kg obciążenia dodatkowego | JN = 525,2 kg mm2/kg |
| Moment bezwładności na m skoku | JH = 0 kg mm2/m |
| max. skok | Hmax = 5678 mm |
| Maksymalny moment napędowy | . = 8 Nm |
| Maksymalny moment wokół osi x | Mx max = 22 Nm |
| Maksymalny moment wokół osi y | My max = 35 Nm |
| Maksymalny moment wokół osi z | Mz max = 52 Nm |
| Moment tarcia | . = 0,9 Nm |
| sprawność | smin = 31 mm |
| Rozpiętość przy Fy maks. | . = 600 mm |
| Rozpiętość przy Fz maks. | . = 1600 mm |
| długość skoku | h = 144 mm/obr |
| moment oporu wg osi x | Wx = 17,38 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 8,3 cm3 |
Opis
Prowadnice liniowe cechuje niska masa własna oraz duże bezpieczeństwo przy wykonywaniu ruchów pionowych. Modułowa listwa zębata wykonana jest z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym. Listwa znajduje się w rowku profilu 8, wersja lekka i charakteryzuje się dużą sztywnością przy niskim tarciu. Tworzywo sztuczne zapewnia takie właściwości elementów jak wytrzymałość, spokojny przesuw i odporność na korozję. Wózek przesuwany jest po wytrzymałych łożyskach podwójnych i wałach z hartowanej stali.
Niska masa profilu nośnego i listwy zębatej gwarantuje przede wszystkim przy transporcie pionowym dużą dynamikę. Kombinacja ta jest poza tym bardzo ekonomicznym rozwiązaniem sprawdzającym się przy wielu zadaniach. Do transportowania za pomocą listwy zębatej jeszcze większych ładunków przeznaczona jest prowadnica LRE 8 D14 80x40 ZS z metalową listwą zębatą.
Prowadnica liniowa LRE 8 D10 80x40 ZS K dostarczana jest w wybranej długości i jest gotowa do montażu. Aby stworzyć indywidualne rozwiązania, listwę zębatą z tworzywa sztucznego można zamówić także osobno.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
| Rack material: Plastic (POM) | Guide type: Shaft D10 | |
| Rack material: Steel (bright zinc-plated) | Guide type: Shaft D14 |
Obliczenie obciążenia
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84879090