Listwa zasilająca


Wybrany wariant
Listwa zasilająca - 5 gniazd, z systemowym łączem stykowym (0.0.627.44)
Listwa zasilająca - 5 gniazd, z systemowym łączem stykowym
0.0.627.44
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 obudowa, Al, anodowana, w kolorze naturalnym
5 gniazd wtykowych z zestykiem ochronnym
1 wyłącznik, podświetlony, dwubiegunowy
1 systemowe łącze - wtyczka
1 systemowe łącze - gniazdo
2 płytki mocujące
2 wpusty przesuwne V 8 St M5, ocynk.
4 śruby do mocowania blachy DIN 7981C-2,9x25
Elementy mocujące

Właściwości

Numer artykułu0.0.627.44
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 450 g
JOP1 zestaw

Opis

Solidna listwa zasilająca o przemysłowej jakości przeznaczona dla stanowisk pracy.  W aluminiowej obudowie znajduje się 5 gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym (standard niemiecki), zabezpieczonych przed uderzeniem oraz dwubiegunowy wyłącznik z lampką kontrolną.
Przyłącze sieciowe wykonane za pomocą stałego przewodu przyłączeniowego albo systemowego przyłącza wtykowego - ze złączem pośrednim gniazdo - wtyczka (0.0.417.45; maks. 16 A), dzięki któremu możliwe jest również podłączenie bezpośrednie.
Mocowanie na rowkach profili i na dowolnych powierzchniach:  listwa przylega płasko wraz z dołączonymi płytkami mocującymi.  Przy użyciu zestawów mocujących możliwe jest również zamocowanie pod kątem 90° lub 70° (szczególnie ergonomiczne). Zastępują one wówczas płytki mocujące listwy zasilającej.  

Warianty

Sortuj wg

Connecting Cable: 
Connecting Cable:  X

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121406
Kod taryfy celnej
85365080